2008-04-26 - Zurich, Suiza, 24 de abril de 2008 - El beneficio neto del primer trimestre de 2008 alcanzó los 1.000 millones de dólares, lo que supuso un aumento del 87% respecto al mismo trimestre de 2007, impulsado por el crecimiento de la demanda mundial de energía de calidad, y de mejora de la eficiencia industrial, y por los esfuerzos de la compañía para mejorar la calidad de sus operaciones.
La contratación y la facturación crecieron por encima de los dos dígitos.
- El EBIT alcanzó la cifra récord de 1.400 millones de dólares, con un margen EBIT del 17%.
- El beneficio neto alcanzó los 1.000 millones de dólares en el trimestre, con un aumento del beneficio por acción de 76%.
El EBIT (beneficio antes de intereses e impuestos) alcanzó la cifra récord de 1.400 millones de dólares, un 65% superior al del mismo periodo del año anterior. El margen EBIT aumentó al 17% en comparación con el 13,2% del primer trimestre de 2007. Aproximadamente un 1% del margen EBIT del primer trimestre fue consecuencia de las ganancias habidas por revalorización de las posiciones abiertas a precios de mercado (Mark to market), en la prevención de pérdidas debidas a fluctuaciones de precios (Hedging transactions). Las ganancias se debieron fundamentalmente a la fuerte caída del valor del dólar y a las subidas de precios de las materias primas durante el trimestre
La contratación, la facturación y el EBIT aumentaron en todas las divisiones, y la demanda se mantuvo fuerte en todas las regiones. Las compañías eléctricas siguieron invirtiendo en infraestructuras nuevas y en la mejora de las existentes, mientras que los clientes industriales, sobre todo en los sectores del metal, minería y naval, han aumentado su capacidad aprovechando los altos precios de las materias primas. La demanda industrial de tecnologías de mayor eficiencia energética ha seguido siendo un vector clave de crecimiento.
Según indicó Michel Demaré, Presidente ejecutivo y director financiero de ABB, “ABB ha tenido un muy buen comienzo de año en todos los negocios y divisiones. La fortaleza de la demanda de las compañías eléctricas y de la mayoría de nuestros principales mercados, se mantuvo en todo el mundo, especialmente en los mercados emergentes y en los Estados Unidos. Los clientes siguieron invirtiendo en las áreas en las que somos líderes tecnológicos: infraestructuras eléctricas, eficiencia energética y productividad. Estos excelentes resultados son reflejo de las continuas mejoras en nuestras operaciones. La elección de suministradores con menores costes, la optimización de la presencia global (footprint), la mejora en la ejecución de los proyectos y en la gestión de los riesgos, junto con la mejor utilización de la capacidad, han sido los factores que más han contribuido a la mejora de nuestros resultados”.
Principales cifras del primer trimestre de 2008
 | T4 08 | T4 071 | Variación |
| En millones de dólares si no se indica otra cosa |  |  | USD | Local |
| Pedidos | 10,943 | 8,565 | 28% | 16% |
| Cartera (fin de marzo) | 26,820 | 18,371 | 46% | 30% |
| Facturación | 7,956 | 6,188 | 29% | 17% |
| EBIT | 1,353 | 819 | 65% |  |
| en % de facturación | 17.0% | 13.2% |  |  |
| Beneficio neto | 1,003 | 537 | 87% |  |
| Ganancias por acción (USD) | 0.44 | 0.25 | 76% |  |
| Cash Flow Operativo | 464 | 303 |  |  |
1 Se ha tenido en cuenta la reclasificación de actividades a operaciones abandonadas.
ABB (
www.abb.com) es líder en tecnologíasde potencia y de automatización y hace posible que las compañías de servicios básicos (electricidad, gas y agua) y las industrias, aumenten su eficiencia, reduciendo el impacto ambiental. El Grupo ABB opera en unos 100 países y emplea más de 110.000 personas.