2008-02-18 - Zurich, Suiza, 14 de febrero de 2008 - El beneficio neto de ABB aumentó de los 1.400 millones de dólares en 2006, a la cifra record de 3.800 millones en 2007, gracias a que se mantuvo el dinamismo de los mercados y a las nuevas mejoras operativas. Por otra parte, las ganancias por la venta de Lummus Global y a las mejoras en los impuestos, contribuyeron aproximadamente con 1.000 millones de dólares al beneficio de 2007.
Los beneficios antes de intereses e impuestos de todo el año (EBIT) crecieron un 57% hasta alcanzar 4.000 millones de dólares, gracias al aumento del 25% de la facturación (18% en monedas locales), hasta los 29.200 millones de dólares. La contratación aumentó un 27% (19% en monedas locales), con una cartera de pedidos de 22.700 millones de dólares a finales de 2007, un 44% superior (32% en monedas locales) a la de finales de 2006.
La contratación, la facturación y el EBIT crecieron en todas las divisiones y regiones, gracias a la continua demanda de mayor fiabilidad de las redes eléctricas, mayor productividad industrial, y mayor eficiencia energética.
La fuerte demanda, las medidas estratégicas, y las mejoras operativas, tales como el aumento de la subcontratación de las economías emergentes, ayudaron a aumentar el margen EBIT hasta el 13,8%, partiendo del 11,0% en 2006. El Cash Flow de las operaciones aumentó el 58% hasta alcanzar 3.000 millones de dólares, como consecuencia tanto del mayor EBIT, como de las mejoras en la gestión del capital circulante.
Según indicó Michel Demaré, Presidente y CEO interino de ABB, y Director Financiero del Grupo, "2007 fue un gran año para ABB. La demanda de nuestros productos y servicios se mantuvo fuerte en todo el mundo, para aumentar la eficiencia energética, la fiabilidad del suministro eléctrico y la productividad industrial. Por otra parte, volvimos a beneficiarnos de nuestras mejoras operativas y de la expansión de los mercados emergentes, lo que nos sitúa en una buena posición de cara a 2008. Los buenos resultados de 2007 se reflejan también en nuestra propuesta de duplicar el dividendo y en la decisión de recompra de acciones. Estas medidas aumentan la rentabilidad de nuestros accionistas, mejoran la eficiencia del capital, y al mismo tiempo permiten a ABB conservar sus posibilidades de encarar sus objetivos de crecimiento, tanto orgánico como externo".
Principales figuras del cuarto trimestre de 2007 y del año completo
 | T4 07 | T4 061 | Variación |
| En millones de dólares si no se indica otra cosa |  |  | USD | Local |
| Pedidos | 8.868 | 7.129 | 24% | 14% |
| Cartera (fin de diciembre) | 22.715 | 15.829 | 44% | 32% |
| Facturación | 8.713 | 6.886 | 27% | 16% |
| EBIT | 1.145 | 763 | 50% |  |
| en % de facturación | 13,1 | 11,1 |  |  |
| Beneficio neto | 1.753 | 422 | 315% |  |
| Ganancias por acción (USD) | 0,76 | 0,19 |  |  |
| Dividendos por acción (Francos Suizos) |  |  |  |  |
| Cash Flow Operativo | 1.469 | 1.040 | 41% |  |
| Free cash flow3 |  |  |  |  |
| en %de beneficio neto3 |  |  |  |  |
| Rendimiento sobre el capital3 |  |  |  |  |
 | 2007 | 20061 | Variación |
| En millones de dólares si no se indica otra cosa |  |  | USD | Local |
| Pedidos | 34.348 | 27.048 | 27% | 19% |
| Cartera (fin de diciembre) |  |  |  |  |
| Facturación | 29.183 | 23.281 | 25% | 18% |
| EBIT | 4.023 | 2.557 | 57% |  |
| en % de facturación | 13,8 | 11,0 |  |  |
| Beneficio neto | 3.757 | 1.390 | 170% |  |
| Ganancias por acción (USD) | 1,66 | 0,65 |  |  |
| Dividendos por acción (Francos Suizos) | 0,482 | 0,24 | 100% |  |
| Cash Flow Operativo | 3.054 | 1.939 | 58% |  |
| Free cash flow3 | 2.429 | 1.598 | 52% |  |
| en % de beneficio neto3 | 65% | 115% |  |  |
| Rendimiento sobre el capital3 | 35% | 21% |  |  |
1 Se ha tenido en cuenta la reclasificación de actividades a operaciones abandonadas;
2 Propuesto por el Consejo de Administración;
3 Se comunica sólo para el año completo
ABB (www.abb.com) es una compañía líder en tecnologías de potencia y de automatización y hace posible que las compañías de servicios básicos (electricidad, gas y agua) y de la industria aumenten su eficiencia, reduciendo el impacto ambiental. El Grupo ABB opera en unos 100 países y emplea más de 110.000 personas.